![DYMO XTL KIT 500 54 DYMO XTL KIT 500 54](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
DYMO® Industry Rhino Pro 4200
Stampante portatile industriale DYMO® Rhino Pro 4200 è la versione compatta della serie DYMO® per la marcatura industriale, tastiera ABC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Dispositivo compatto e portatile
- Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali
- Resistente ai raggi UV, olio, graffi e solventi
- Per impiego in ambienti interni ed esterni
Applicazione
- Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti
- Nastri plastici autoadesivi colorati
- Termorestringenti
Caratteristiche del prodotto
- Stampante a trasferimento termico
- Tastiera QWERTZ
Note
- Cavo di rete non contenuto nella confezione (n.art. 61800150)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Nastro per etichette
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
- ETIM 6.0 Class-Description: Nastro
Materiale
- Nastri: termorestringente plastico in poliolefina (autoestinguente UL224), rapporto di restringibilità 3:1
Campo di temperatura
- Nastri plastici: da -18°C a +90°C Nastri termorestringenti: da -18° a +135°C
- DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.