
SILVYN® SP-PU
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Protezione da sollecitazioni meccaniche
- Protezione all'abrasione
- Protezione dalle sostanze chimiche
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Applicazione
- Protezione cavo
- Raccolta e trasporto di cavi e conduttori
- Per uso esterno
- In condizioni ambientali gravose
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli strappi
- Resistente a oli e benzine
- Privo di alogeni
- Resistente all'azione batterica e microbica
- Resistente alla deformazione
Costruzione
- Spirale interna in PVC rigido
- Guaina esterna in PUR
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- PUR con spirale in PVC rigido
- Autoestinguente secondo UL 94 V0
Campo di temperatura
- da -20 °C a +90 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.