SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, utensili di montaggio per filettatura metrica con superficie di contatto sagomati per pressacavi SKINTOP® fino a M110x2

Strumento di assemblaggio per pressacavi SKINTOP® fino a M110 x 2

No data available for display
Codice articolo Larghezza della superficie piatta (mm)Misure pressacavi in ottoneLunghezza totale (mm)Unità di base

Prezzo di base

SKINMATIC® MH-Set
61791273
16/20, 24/29, 36/45M 12, M 16, M 20, M 32, M 40200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH chiave singola
61791267
54M 50-
61791268
67M 63-
61791269
75M 63 plus-
61791286
95M 75-
61791287
115M 90-
61791288
135M 110-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Non soggetto alla Direttiva RoHS
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Chiavi combinate

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Chiavi combinate

Vantaggi

  • La superficie della chiave sagomata permette alla chiave una migliore presa del pressacavo esagonale,
  • Montaggio rapido, semplificato e sicuro

Applicazione

  • Chiavi speciali per SKINTOP® di tipo metrico in ottone

Caratteristiche del prodotto

  • Set di montaggio in acciaio cromato
  • Il set SKINMATIC® MH è composto da 3 chiavi speciali:
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)