SHIELD-KON® Anelli isolati per ripresa della schermatura

Connettore schermato doppio SHIELD-KON® per il collegamento di cavi schermati, guaina interna GSB, guaina esterna GSC, collegamento affidabile

Si compone di guaina interna e esterna

guidainterferenze

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriØ interno x Ø esterno (mm)Inserto a crimpare adattoNestPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Anelli interni
61749430
GSB 046argento1,17 x 1,9--100
61749440
GSB 058giallo1,47 x 2,1--100
61749450
GSB 063rosso1,6 x 2,23--100
61749460
GSB 071verde1,87 x 2,44--100
61749470
GSB 080blu2 x 2,63--100
61749480
GSB 090arancio2,2 x 2,9--100
61749490
GSB 096lilla2,44 x 3,02--100
61749500
GSB 101giallo2,56 x 3,16--100
61749510
GSB 109rosso2,76 x 3,36--100
61749520
GSB 115argento2,92 x 3,7--100
61749530
GSB 124verde3,14 x 3,68--100
61749540
GSB 128argento3,25 x 3,86--100
61749550
GSB 134arancio3,4 x 4--100
61749560
GSB 149blu3,78 x 4,54--100
61749570
GSB 156rosso3,96 x 4,9--100
61749580
GSB 165argento4,2 x 4,92--100
61749590
GSB 175verde4,44 x 5,46--100
61749600
GSB 187giallo4,75 x 5,76--100
61749610
GSB 194blu4,93 x 5,76--100
61749620
GSB 205arancio5,2 x 6,22--100
61749630
GSB 219argento5,56 x 6,35--100
61749640
GSB 225giallo5,71 x 6,5--100
61749650
GSB 232rosso5,9 x 6,7--100
61749660
GSB 250verde6,35 x 7,14--100
61749670
GSB 261blu6,63 x 7,54--100
61749680
GSB 266argento6,75 x 7,54--100
61749690
GSB 275arancio6,98 x 7,77--100
61749700
GSB 281giallo7,14 x 8,4--100
61749710
GSB 287argento7,29 x 8,3--100
61749720
GSB 297rosso7,54 x 8,5--100
61749730
GSB 312lilla7,92 x 9,2--100
61749740
GSB 348arancio8,84 x 10,2--100
61749750
GSB 375blu9,52 x 10,3--100
Anelli esterni
61749810
GSC 101argento2,56 x 3,16PEW 12.1425 SK19100
61749820
GSC 128blu3,25 x 3,86PEW 12.1425 SK00100
61749830
GSC 149lilla3,78 x 4,54PEW 12.1425 SK01100
61749840
GSC 156giallo3,96 x 4,9PEW 12.1425 SK02100
61749850
GSC 175blu4,4 x 5,46PEW 12.1425 SK03100
61749860
GSC 187arancio4,75 x 5,76PEW 12.1426 SK6100
61749870
GSC 194rosso4,93 x 5,79PEW 12.1426 SK6100
61749880
GSC 199argento5,05 x 5,97PEW 12.1426 SK6100
61749890
GSC 205giallo5,2 x 6,22PEW 12.1426 SK8100
61749900
GSC 219verde5,56 x 6,35PEW 12.1426 SK8100
61749910
GSC 225lilla5,71 x 6,5PEW 12.1426 SK9100
61749920
GSC 232arancio5,9 x 6,7PEW 12.1426 SK10100
61749930
GSC 261giallo6,63 x 7,54PEW 12.1427 SK11100
61749940
GSC 275argento6,98 x 7,77PEW 12.1427 SK12100
61749950
GSC 281lilla7,14 x 8,4PEW 12.1427 SK14100
61749960
GSC 287blu7,29 x 8,3PEW 12.1427 SK14100
61749970
GSC 297verde7,54 x 8,5PEW 12.1427 SK14100
61749980
GSC 312giallo7,95 x 9,2PEW 12.1428 SK15100
61749990
GSC 327argento8,3 x 9,45PEW 12.1428 SK16100
61750000
GSC 348arancio8,84 x 9,98PEW 12.1428 SK17100
61750010
GSC 359lilla9,12 x 10,13PEW 12.1429 SK50100
61750020
GSC 375giallo9,52 x 10,3PEW 12.1429 SK51100
61750030
GSC 405rosso10,28 x 11,5PEW 12.1430 SK52100
61750040
GSC 415blu10,54 x 11,76PEW 12.1430 SK52100
61750050
GSC 425argento10,8 x 12,06PEW 12.1430 SK54100
61750060
GSC 460argento11,68 x 12,95PEW 12S.1440 SK56100
61750070
GSC 500verde12,7 x 14,6PEW 12S.1440 SK57100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Un connettore interno rigido e stabile aumenta la pressione di compressione e protegge quindi il conduttore interno dalle sollecitazioni meccaniche
  • Connettore esagonale del manicotto esterno morbido garantisce un collegamento elettrico e meccanico perfetto

Applicazione

  • Per cavi schermati con diametro dielettrico da 1,1 a 9,4 mm (diametro dopo aver rimosso la schermatura)
  • Telecomunicazioni
  • Applicazioni ferroviarie

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descrizione classe ETIM 5.0: collegamento per fili schermati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: Collegamento per cavi schermati

Materiale

  • Bronzo
  • Galvanically galvanized

Campo di temperatura

  • Test shock termico
  • 100 cicli termici tra -40 °C e +155 °C hanno dato un aumento trascurabile della resistenza di transizione.

  • SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.