Parta etichette ETB

ETB Marking labels are cable ties with labelling area for bundling and marking cables and conduits

Privo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLarghezza x altezza (mm)Etichette per schedaContenuto (unità)Unità di base

Prezzo di base

61742810
Porta ETB trasparente60 x 33-50
61742900
Etichette ETB52 x 17.5561
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Idoneo per la legatura e la riunione in fasci
  • È possibile aprire e chiudere con facilità il porta etichette per sostituire l'etichetta
  • Buona resistenza ai raggi UV

Applicazione

  • Marcatura di cavi e tubi, marcatura di articoli o come supporti per pubblicità, etichette per valigie ed etichettature di tutti i tipi

Caratteristiche del prodotto

  • The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder

Incluso

  • 61742810: incl. inserti per diciture (2 risme da 56 etichette ciascuna)

Realizzazione del prodotto

  • Misura fascetta: 200 x 5 mm
  • cartone perforato (colore: bianco)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Materiale

  • Polipropilene (PP)

Campo di temperatura

  • da -18°C a +90°C
  • Temperatura di montaggio : min . +10 ° C.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.