Porta etichette KMK

Le etichette di marcatura KMK sono fascette fermacavo con settore etichettatura per raggruppare e marcare cavi e tubi

Privo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloLarghezza x altezza (mm)Dotazioni per unitàContenuto (unità)Unità di base

Prezzo di base

61742820Porta etichetta KMK 129 x 8con fascetta100
61742822Porta etichetta KMK 229 x 8senza fascetta100
61742824Porta etichetta KMK 340 x 17con fascetta50
61742826Porta etichetta KMK 440 x 17senza fascetta50
61742922Etichette ES/LP-BW-GB29 x 8-10
61742926Etichette ES/KMK 3 GB40 x 17-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le etichette stampate vengono inserite nel porta etichetta e chiuse mediante un tappo antipolvere

Applicazione

  • Idoneo per la marcatura e la riunione in fasci di diversi conduttori e cavi in aree interne
  • Per diametri di fascio da 10 a 31 mm

Caratteristiche del prodotto

  • Scritte: manuali, stampante laser o a getto di inchiostro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11

Incluso

  • Etichette: 10 fogli con 150 (61742922) o 50 etichette (61742926)
  • Etichette da ordinare separatamente

Realizzazione del prodotto

  • Larghezza cinghia KMK1: 5 mm
  • Area fascio KMK1: 10-25 mm
  • Larghezza fascetta KMK3: 10 mm
  • Circonferenza KMK3: 16-31 mm
  • Occhielli di fissaggio KMK2/KMK4: 5 mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Trasparente

Materiale

  • Porta etichetta: polietilene, privo di alogeni
  • Etichette: cartone, perforato DIN A4, privo di silicone e alogeni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.