SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

Protezione completa del cavo

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioLeggeroResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® COVMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® SPLIT PA6
61806621
66.3 x 1015-50
61806620
108.8 x 13.515M16/PG950
61806631
1111 x 16.115-50
61806630
1413.2 x 18.715M20/PG13,550
61806641
1616 x 21.520-50
61806640
2020.2 x 25.725M25/PG2150
61806650
2323.9 x 31.335M32/PG2950
61806651
2927.3 x 36.035-25
61806660
3732.5 x 41.940M40/PG2925
61806670
4543.0 x 54.270M5025
61806671
7066.5 x 79.895-10
61806672
10088.0 x 103.5100-10
SILVYN® SPLIT PA6 - confezione piccola
61737403
108.8 x 13.515M16/PG910
61737226
1413.2 x 18.715M20/PG13,510
61737227
2020.2 x 25.725M25/PG2110
61737228
2323.9 x 31.335M32/PG2910
61737229
3732.5 x 41.940M40/PG2910
SILVYN® SPLIT PP
61806615
66.3 x 1015-50
61806625
108.4 x 13.415M16/PG950
61806616
1111 x 16.115-50
61806635
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806617
1616 x 21.520-50
61806645
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806655
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806618
2927.3 x 35.550-25
61806665
3731 x 41.460M40/PG2925
61806675
4542.7 x 5475M5025
61806619
7066.0 x 79.595-10
61806622
10087.5 x 102.5100-10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
66.3 x 1015-50
61806110
108.4 x 13.415M16/PG950
61806120
1111 x 16.115-50
61806130
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806140
1616 x 21.520-50
61806150
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806160
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806170
2927.3 x 35.550-25
61806180
3731 x 41.460M40/PG2925
61806190
4542.7 x 5475M5025
61806200
7066.0 x 79.595-10
61806210
10087.5 x 102.5100-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla deformazione
  • Flessibile
  • Resistente allo schiacciamento
  • Bassa protezione contro i roditori
  • Montaggio semplice e rapido

Applicazione

  • Costruzione di veicoli
  • Costruzioni navali
  • Ingegneria meccanica
  • Industria elettrica
  • Ovunque sia necessario aggiungere una protezione a cavi e conduttori a cablaggio ultimato (senza scollegare i cavi)

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni (PA6)
  • Resistente all'abrasione
  • Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
  • Versione SILVYN® SPLIT PP UV: ottima resistenza UV ed agli agenti atmosferici

Costruzione

  • Guaina corrugata divisibile

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica

Su richiesta

  • Versione in poliammide 12 (altamente flessibile)
  • Versione in ETFE (resistente alle alte temperature fino a +200° C)

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Poliammide 6 (PA6)
    Polipropilene (PP)

Grado di protezione

  • IP 43 con SILVYN® SPLIT COV

Campo di temperatura

  • PA6 : da -40°C a +120°C
    PP : da -40°C a +135°C
    PP UV: da -40°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.