
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di protezione corrugati per cavi
- Elevata resistenza meccanica
- SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS



Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili


SILVYN FLEXILOK 90° PG 16 /21 BK
SILVYN FLEXILOK 90° PG 16 /21 BK
68100175
SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 BK 50M
SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 BK 50M
61754035
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
61754305
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
61754060
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 BK 25M
61754075
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
61754070
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M
61754275
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
55507165
SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS

ÖLFLEX FD 891 CY 5G0,5
ÖLFLEX FD 891 CY 5G0,5
1027005
ÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM.

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X1,5
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X1,5
15345000
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50264-3-2 tipo MM S, per veicoli su rotaia/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

NYM-J 3G1,5
NYM-J 3G1,5
16000003
NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

SILVYN KLICK M40X1.5/2 BK
SILVYN KLICK M40X1.5/2 BK
55501085
SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5
ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5
1024323
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

N2XCH 3x16 RE/16 0,6/1kV
N2XCH 3x16 RE/16 0,6/1kV
1550667
N2XCH, cavo di alimentazione privo di alogeni con conduttore concentrico a norma HD 604/VDE 0276-604, installazione in edificio, caratteristiche antincendio migliorate per installazione fissa

N2XH-O 1x16 RE 0,6/1kV
N2XH-O 1x16 RE 0,6/1kV
1550561
N2XH - cavo di alimentazione privo di alogeni a norma HD 604/VDE 0276-604. Cavo per installazione in edificio con caratteristiche antincendio migliorate per installazione fissa

ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 WH
ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 WH
1235105
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla deformazione
- Flessibile
- Autoestinguente secondo UL94 V2
- Elevata resistenza alla compressione
- Resistente all'urto
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
- Applicazioni mobili
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Priva di alogeni e cadmio
- Resistente all'abrasione
- Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
- A basso rischio di incendio
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Guaina corrugata a passo fine in PA 6
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Su richiesta
- disponibile in PA 12
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA 6
priva di alogeni - Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C posa fissa
da -20°C a +100°C posa mobile
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.