Elemento di fissaggio a vite
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ingombro limitato
- Possibilità per montaggio incrociato
Applicazione
- Elementi di fissaggio per fascette per cavi
- Per il fissaggio a vite o rivetto
- Tipiche aree di applicazione: produzione di armadietti di comando, veicoli a motore, macchine da ufficio
Riferimenti normativi/approvazioni
- Numero file: E49405
- UL 94 V-2
Incluso
- Fornita senza viti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-Description: Zoccolo e elemento di fissaggio per fascetta fermacavo
Colore standard
- Colori naturali
Materiale
- Poliammide 6.6
- priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Questo è un prodotto della società ABB / Thomas & Betts.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
