SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - guaina con calza autoavvolgente

Raccolta facile e veloce dei cavi

Tempo di montaggioLeggeroaffidabilitàResistente alla temperatura

No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleIntervallo di serraggio in mmColoriMatassa mUnità di base

Prezzo di base

61721281
1919.0 - 25.0arancione2,5
61721282
1919.0 - 25.0nero2,5
61721283
1919.0 - 25.0bianco2,5
61721284
1919.0 - 25.0giallo2,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I cavi possono essere guidati dentro o fuori SILVYN® SNAP in qualunque punto.
  • Autoavvolgente
  • Raccolta facile e veloce dei cavi
  • Mette in ordine i cavi
  • Protezione dalla polvere

Applicazione

  • Rende semplice la protezione del cavo
  • Raccolta e trasporto di cavi e conduttori
  • Nella produzione di fasci di cavi

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'abrasione
  • Flessibile
  • Autoavvolgente
  • Tagliare longitudinalmente

Costruzione

  • Poliestere - calza in PET intrecciata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale

Su richiesta

  • Avvolto in scatola di cartone
  • Altri tagli disponibili

Note

  • Priva di alogeni e cadmio
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Colore standard

  • Nero, grigio, arancione, giallo, bianco

Materiale

  • Poliestere - calza in PET intrecciata

Campo di temperatura

  • da -55°C a +150°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.