
SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - guaina con calza retraibile
Protezione restingente contro le abrasioni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione aumentata all'abrasione per aree critiche
- Dopo il taglio la calza non si sfrangia
- Raccolta facile e veloce dei cavi
- Protezione dalla polvere
Applicazione
- Rende semplice la protezione del cavo
- Isolamento supplementare
- Raccolta e trasporto di cavi e conduttori
- Bassa protezione contro i roditori
Caratteristiche del prodotto
- Resistente all'abrasione
- Flessibile
- Restringente
- Coefficiente di restringimento: 2:1
- La lunghezza massima persa dopo il restringimento è inferiore al 15%
Costruzione
- Poliestere - PET con fibre in poliolefina termorestringente
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale
Su richiesta
- Avvolto in scatola di cartone
- Altri tagli disponibili
Note
- Nessuna rigidità dielettrica
- Autoestinguente secondo UL94 HB
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Poliestere - PET con fibre in poliolefina termorestringente
Campo di temperatura
- da -40 °C a +150 °CLavorazione: min. +180 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.