
SILVYN® SP
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione da sollecitazioni meccaniche
- Protezione dalla polvere
- Protezione dall'umidità
Applicazione
- Protezione cavo
- Isolamento supplementare
- Raccolta e trasporto di cavi e conduttori
Caratteristiche del prodotto
- Flessibile
- Resistente alla deformazione
Costruzione
- Spirale interna in PVC rigido
- Guaina isolante in PVC morbido
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Grigio argento (RAL 7001)
Materiale
- PVC morbido con spirale in PVC rigido, SBR/NBR
Campo di temperatura
- da -15 °C a +60 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.