SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, utensile di montaggio per filettatura metrica per installazioni in spazi ristretti, utilizzo semplice e sicuro con sistema a cricchetto aperto

Tempo di montaggioaffidabilità

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLarghezza della superficie piatta (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINMATIC® TORQUE WRENCH (chiave dinamometrica)
61610012
SKINMATIC® DMG 2-10 Nm-1
61610013
​SKINMATIC® DMG 5-25 Nm-1
SKINMATIC® QUICK SET 1
61610000QUICK SET 115, 16, 19, 20, 25, 301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio semplice dei cavi in presenza di elevato spessore della confezione
  • Riduzione di tempi e costi
  • Le bussole aperte consentono il serraggio anche con il cavo già montato
  • 4 misure (M12, 16, 20, 25) con solo un utensile

Applicazione

  • Chiave a cricchetto per l'assemblaggio affidabile dei pressacavi SKINTOP® plastici e in ottone
  • IMPUGNATURA PER COPPIE DI SERRAGGIO SKINMATIC® opzionale con sede 9x12 mm a integrazione di QUICK SET 1 SKINMATIC®

Caratteristiche del prodotto

  • Costruito in acciaio di alta qualità
  • Incluso: scatola robusta e facile da trasportare a mano
  • 1x R1 - chiave a cricchetto
  • 1x V1 - estensione
  • 5x bussole aperte per le taglie (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, adatte per la testina R1

Note

  • Adattatore N15 per poliammide M12
  • Adattatore N16 per ottone M12
  • Adattatore N19 per poliammide M16
  • Adattatore N 20 per ottone M16 (prolunga)
  • Adattatore N 25 per poliammide e ottone M20
  • Adattatore N30 per poliammide e ottone M25

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000149
  • ETIM 6.0 Class-Description: Set di utensili

  • Non soggetto alla Direttiva RoHS
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.