KW Spirale fascia cavi in plastica
Le spirali in plastica vengono utilizzate per il fascio semplice e veloce di cavi e conduttori.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La flessibilità dei cavi è eccellente
- Spiralite
- Per la raccolta di cavi e conduttori
Applicazione
- Per la produzione di cablaggi con derivazioni
- Per la protezione da influssi meccanici
Caratteristiche del prodotto
- Versione nera: Autoestinguente secondo UL 94 HB
Incluso
- Codice articolo 61759940: attrezzo per avvolgere
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi
Generale
- Versione nera: resistente ai raggi UV
Materiale
- Versione nera: poliammide (senza silicone e privo di alogeni)
- Versione colorata o naturale: polietilene
Campo di temperatura
- Versione nera:
Da -40 ° C a + 120 ° C
Versioni naturali e colorate: da -50 ° C a 85 ° C
- Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
