SILVYN® TC

SILVYN® TC è un tubo corrugato parallelo dal design innovativo grazie ai filetti metrici integrati, installabile con controdado metrico standard

  • Raccordo per guaine non necessario
  • Utilizzabile con controdado
  • Zona per il taglio predefinita

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioLeggeroResistente ai raggi UV

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmFilettatura metricaMatassa mUnità di base

Prezzo di base

61221035
1716.6 x 21.220 x 1,550
64400651
2628.9 x 34.532 x 1,550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla deformazione
  • Flessibile
  • Filettato
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Priva di alogeni e cadmio
  • Resistente all'abrasione
  • Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche

Costruzione

  • Guaina corrugata a passo fine in PA 6

Note

  • Consigliamo di usare una guarnizione per raggiungere un maggiore grado di protezione
  • Zona per il taglio ogni 222 mm, con filetto metrico per il fissaggio con controdado senza impiego di raccordi.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Infiammabilità UL 94 V-2

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.