
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Guaine protettive in metallo
- Acciaio zincato / inox con profilo interbloccato
- SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M


SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa


SILVYN LGES-M 16X1.5/1 AISI 316
SILVYN LGES-M 16X1.5/1 AISI 316
55503211
SILVYN® LGES-M è un raccordo per tubo girevole in acciaio inox a passo metrico per applicazioni con movimento torsionale

SILVYN SSUE 10 / 6.8X9.1 25M
SILVYN SSUE 10 / 6.8X9.1 25M
61804600
SILVYN® SSUE è un tubo in acciaio inox flessibile che supporta elevate sollecitazioni meccaniche ed è estremamente resistente alla corrosione

SILVYN LGEF-M 40X1.5 AISI 316
SILVYN LGEF-M 40X1.5 AISI 316
55503206
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN LGEF-M 32X1.5 AISI 316
SILVYN LGEF-M 32X1.5 AISI 316
55503205
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN LGEF-M 25X1.5 AISI 316
SILVYN LGEF-M 25X1.5 AISI 316
55503204
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316
SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316
55503203
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN LGEF-M 16X1.5/2 AISI 316
SILVYN LGEF-M 16X1.5/2 AISI 316
55503202
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN LGEF-M 12X1.5 AISI 316
SILVYN LGEF-M 12X1.5 AISI 316
55503200
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN US PG 9 AS
SILVYN US PG 9 AS
55502662
SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione

SILVYN US-AS 10
SILVYN US-AS 10
61802180
SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo

SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX
SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX
52032585
SKINDICHT® SM-M INOX, controdadi metrici in acciaio inox per custodie con pareti sottili con fori passanti

SKINTOP INOX M16X1.5
SKINTOP INOX M16X1.5
53806740
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare

ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5
ÖLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5
0091390
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per applicazioni fisse
- Elevata resistenza a trazione
- Salvaspazio
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Materiale
- Ottone, nichelato
- Acciaio inossidabile AISI 316
Grado di protezione
- IP 40
Campo di temperatura
- da -100°C a +400°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.