SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Guarnizione di tenuta a fori multipli con taglio longitudinale per cavi dati connettorizzati (patch), tenuta IP 68.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design speciale con taglio longitudinale per inserire uno o più cavi dati connettorizzati (patch).
- È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 a condizione che i fori siano occupati in modo adeguato.
- Elevata sicurezza grazie all'ottimale scarico della trazione..
Applicazione
- Per pressacavi metrici SKINTOP® e SKINTOP® CLICK.
- Puo' essere utilizzato in sostituzione degli inserti standard negli SKINTOP®.
- Materiale resistente ai raggi UV e all'olio.
Costruzione
- Apertura sagomata per l'inserimento di cavi bus AS-I
- Guarnizione con foro e taglio per il facile inserimento di cavi fieldbus precablati
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Su richiesta
- Versioni speciali
Colore standard
- Nero (RAL 9005)
Materiale
- NBR
Grado di protezione
- IP 54
- IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (vale solo per inserti DIX scanalati se viene rispettato il campo di serraggio specificato)
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
