SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto

Buona resistenza chimicaTempo di montaggioResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVMolteplici approvazioni

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® GMP-GL-M grigio argento
53119000
M 12 x 1,517100
53119010
M 16 x 1,522100
53119020
M 20 x 1,527100
53119030
M 25 x 1,534100
53119040
M 32 x 1,541100
53119050
M 40 x 1,55025
53119060
M 50 x 1,56025
53119070
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-GL-M nero
53119100
M 12 x 1,517100
53119110
M 16 x 1,522100
53119120
M 20 x 1,527100
53119130
M 25 x 1,534100
53119140
M 32 x 1,541100
53119150
M 40 x 1,55025
53119160
M 50 x 1,56025
53119170
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-GL-M grigio chiaro
53119003
M 12 x 1,517100
53119013
M 16 x 1,522100
53119023
M 20 x 1,527100
53119033
M 25 x 1,534100
53119043
M 32 x 1,541100
53119053
M 40 x 1,55025
53119063
M 50 x 1,56025
53119073
M 63 x 1,57525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
  • La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® in poliammide approvati UL

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Su richiesta

  • Versione senza collare

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.