SKINTOP HEAT EMC M20X1.5
SKINTOP HEAT EMC M20X1.5
53113941
Resiste al calore, protegge la guaina del cavo. Questo pressacavo convince per l'eccezionale resistenza al calore fino a +200 °C grazie alla guarnizione FKM. La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura. Può essere combinato in modo ideale con i tub