SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, pressacavo in plastica per impianti fotovoltaici, resistente a UV e ozono, con antivibrazione e scarico della trazione, estremamente ignifugo

  • Pressacavi per fotovoltaico, secondo EN 62444, EN 50548 e UL 1703
  • Ampio range di temperatura

Energia SolareResistente alle basse temperatureRobustoResistente ai raggi UVMolteplici approvazioni

CEcRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,55,4 - 71537.515100
53113310
M 16 x 1,57 - 91934.08100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente ai raggi UV e all'ozono
  • UL 746 C - UL F1 per uso esterno
  • Elevato scarico della trazione
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Autoestinguente secondo UL 94V-0 / 94-5VA

Applicazione

  • Impianti fotovoltaici

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • Corpo: policarbonato
    Guarnizione: CR

Test:

  • Prova d'urto a freddo secondo UL 1703 / UL 746 C

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.