
SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Alta resistenza alle basse temperature
- Elevato scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Massima affidabilità
Applicazione
- Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e”, protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t”
- Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
- Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
- Industria chimica e petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX con struttura identica a SKINTOP® MS-M ATEX , ma con filettatura di fissaggio lunga per pareti spesse
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
- M63 plus non approvato UL
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni
Certificazioni
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR
Test:
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.