
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- SKINTOP® pressacavi in ottone nichelato con filetto metrico
- Applicazioni EX
- SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX


SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione


SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
53112715
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5
SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5
52107102
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX XL
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX XL
53112820
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
53112779
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
53112720
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
53112765
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
53112770
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
53112760
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX
53112755
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX
53112750
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
53112745
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
53112740
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
53112735
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
53112775
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
53112730
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
53112725
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
53112715
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
54115415
SKINTOP® KR-M ATEX plus blu, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BK
SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BK
54115210
SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione

SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
54115205
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
53112780
SKINTOP® MS-IS-M, pressacavo in ottone per connettori industriali con filettatura di raccordo corta per un maggior spazio e diversi intervalli di serraggio

SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
54115400
SKINTOP® K-M ATEX plus blu, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione per circuiti a sicurezza intrinseca, antiesplosione

SKINDICHT SM-M 6X1 LOCKNUT
SKINDICHT SM-M 6X1 LOCKNUT
52102998
SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili

SKINTOP MS-M-XL 16X1.5
SKINTOP MS-M-XL 16X1.5
53112015
SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
38115806
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR – cavo solare LAPP certificato TÜV H1Z2Z2-K, secondo EN 50618/ IEC 62930, testato secondo UL 854, AD8, adatto per interramento, CPR Dca 1X4mm² -1X10mm²

SKINTOP DIX-M 16240
SKINTOP DIX-M 16240
53316240
Le guarnizioni di tenuta a fori multipli in NBR (resistente agli oli), FKM (resistente al calore) o silicone (resistente agli agenti chimici) raccolgono più cavi in un solo pressacavo.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Alta resistenza alle basse temperature
- Elevato scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Massima affidabilità
Applicazione
- Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e”, protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t”
- Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
- Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
- Industria chimica e petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX con struttura identica a SKINTOP® MS-M ATEX , ma con filettatura di fissaggio lunga per pareti spesse
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
- M63 plus non approvato UL
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni
Certificazioni
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR
Test:
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.