
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- SKINTOP® pressacavi in ottone nichelato con filetto metrico
- Applicazioni EX
- SKINTOP® MSR-M ATEX
SKINTOP® MSR-M ATEX


SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5
SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1.5
52107102
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico

SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
53112710
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
53112779
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
53112730
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
53112720
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
53112710
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
53112765
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
53112770
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
53112760
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX
53112750
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
53112745
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
53112740
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
53112735
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
53112775
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
53112725
SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX
53112700
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX XL
SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX XL
53112860
SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5
SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5
52104572
SKINDICHT® MR-M ATEX, riduttori, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/16X1.5+O-RING
SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/16X1.5+O-RING
52101967
SKINDICHT® MR-M, riduttore esagonale, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY
SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY
52104473
SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica

SKINDICHT WN-M 16X1.5 WO. HOLE
SKINDICHT WN-M 16X1.5 WO. HOLE
52020513
SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione

SKINDICHT DTN 1 CABLE BUSHING SYSTEM
SKINDICHT DTN 1 CABLE BUSHING SYSTEM
52105020
SKINDICHT® DTN, passante, utilizzabile come passante multiplo, con scarico della trazione, per cavi con diametro da 4-32mm

SKINDICHT SVRX 2412-Z
SKINDICHT SVRX 2412-Z
52006345
SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm

SKINDICHT SVRE-M 16X1.5/9
SKINDICHT SVRE-M 16X1.5/9
52104980
SKINDICHT® SVRE-M, pressacavo metrico in ottone nichelato con guarnizione settoriale variabile e raccordo esagonale

SKINDICHT SVRN-M 12X1.5/7/6
SKINDICHT SVRN-M 12X1.5/7/6
52104810
SKINDICHT® SVRN-M, pressacavo metrico con elevata stabilità meccanica ed eccezionale scarico della trazione, con raccordo esagonale

SKINDICHT LA 5 CABLE BUSHING SYSTEM
SKINDICHT LA 5 CABLE BUSHING SYSTEM
61713540
SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici

SKINDICHT ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
SKINDICHT ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
52104580
SKINDICHT® ME-M ATEX, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti

SKINTOP MS-SC PG 11
SKINTOP MS-SC PG 11
53112220
SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY
SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY
52100302
SKINDICHT® EKU-M, accessori per pressacavi metrici con filettatura più grande dei fori filettati presenti

SKINDICHT ME-M 16X1.5/20X1.5
SKINDICHT ME-M 16X1.5/20X1.5
52104452
SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti

SKINTOP HYGIENIC M12X1.5
SKINTOP HYGIENIC M12X1.5
53105100
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

SKINDICHT MR-M 80X2 / M 75X1.5 MS BLANK
SKINDICHT MR-M 80X2 / M 75X1.5 MS BLANK
52006579
SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

SKINTOP MS-SC-M 16X1.5
SKINTOP MS-SC-M 16X1.5
53112620
SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
54115200
SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione

SKINTOP MS-M 12X1.5
SKINTOP MS-M 12X1.5
53112000
SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Alta resistenza alle basse temperature
- Elevato scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Massima affidabilità
Applicazione
- Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni
Certificazioni
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR
Test:
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.