
SKINTOP® GMP-GL NPT
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
Applicazione
- Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori non filettati
Costruzione
- Filetto di connessione NPT
- Versione senza collare
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero
Materiale
- Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.