SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto

Tempo di montaggioResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CERU

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® GMP-GL grigio argento con collare
53019000
PG 719100
53019010
PG 922100
53019020
PG 1124100
53019030
PG 13,527100
53019040
PG 1630100
53019050
PG 213650
53019060
PG 294650
53019070
PG 366025
53019080
PG 426525
53019090
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL nero con collare
53019200
PG 719100
53019210
PG 922100
53019220
PG 1124100
53019230
PG 13,527100
53019240
PG 1630100
53019250
PG 213650
53019260
PG 294650
53019270
PG 366025
53019280
PG 426525
53019290
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL grigio chiaro con collare
53019001
PG 719100
53019011
PG 922100
53019021
PG 1124100
53019031
PG 13,527100
53019041
PG 1630100
53019051
PG 213650
53019061
PG 294650
53019071
PG 366025
53019081
PG 426525
53019091
PG 487025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
  • La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Applicazione

  • Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori non filettati

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® in poliammide approvati UL
  • Adatto all'uso con il pressacavo SKINTOP® ST e STR

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta

  • Versione senza collare

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.