SKINTOP® BT-M
SKINTOP® BT-M, pressacavo metrico in plastica come protezione di cavi flessibili, con protezione antipiega affidabile
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
- Protezione del cavo
- Elevata resistenza e durata
- Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile
Applicazione
- Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
- Utensili elettrici portatili
- Costruzione di apparecchiature
- Light & sound
- Parti di macchine in movimento
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21
Colore standard
- RAL 7001, grigio argento
Materiale
- Corpo: poliammide
Guarnizione: CR
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
