SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUScRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® BS grigio argento
53015600
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015610
PG 93,5 - 81975.08100
53015620
PG 114 - 102287.08100
53015630
PG 13,56 - 1224100.0950
53015640
PG 169 - 1427113.01025
53015650
PG 2113 - 1833129.01125
SKINTOP® BS nero
53015800
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015810
PG 93,5 - 81975.08100
53015820
PG 114 - 102287.08100
53015830
PG 13,56 - 1224100.0950
53015840
PG 169 - 1427113.01025
53015850
PG 2113 - 1833129.01125
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
  • Protezione del cavo
  • Elevata resistenza e durata
  • Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

  • Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
  • Utensili elettrici portatili
  • Industria robotica
  • Light & sound
  • Parti di macchine in movimento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Note

  • SKINTOP® BSR su richiesta: versione con guarnizione di serraggio ridotta, per cavi di sezione minore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.