
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico
NOVITÀ: ora disponibile anche nella misura M16x1,5
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Ottimale protezione EMC grazie all'esclusiva spazzola in ottone a 360°, che crea un contatto a bassa impedenza tra calza di schermatura in rame e pressacavo.
- La protezione EMC è garantita anche dopo la rimozione e la reinstallazione, poiché la treccia di rame della schermatura non viene danneggiata dalla spazzola di ottone.
- Omologazione per le atmosfere potenzialmente esplosive in conformità alla direttiva ATEX 2014/34/UE.
- Installazione sicura, rapida e semplice.
- Permette la classe di protezione IP 65 grazie alla tenuta sicura della custodia
Applicazione
- Per l'utilizzo di cavi schermati in rame in conformità alle norme EMC.
- Per l'uso su apparecchiature, macchine e impianti con tipo di protezione "sicurezza aumentata" ("e").
- Per l'uso su apparecchiature, macchine e impianti con tipo di protezione "protezione tramite la custodia" ("t").
- Per il gruppo di apparecchi II, categoria 2G e 1D.
- Soprattutto nelle aree potenzialmente esplosive dell'industria chimica e petrolchimica.
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- Versione SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX con morsetto di terra EMC per la copertura di aree di serraggio del cavo più piccole
- SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX non è certificato IECex
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
 consultare le istruzioni
Certificazioni
- CE 0637 Ex II 2G 
 Ex eb IIC Ex II 1D
 Ex ta IIIC
 IECEx IBE 13.0026X
Materiale
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 
 Corpo: Ottone, nichelato
 Inserto: poliammide speciale
 Spazzola EMC: Filo di ottone
 Anello di tenuta: elastomero speciale
 O-ring: elastomero speciale
 SKINDICHT® SHVE-M ATEX
 Corpo: ottone nichelato
 Morsetto di terra: ottone, nudo
 Anello di tenuta: elastomero speciale
 O-ring: elastomero speciale
Test:
- DIN EN 60079-0
 DIN EN 60079-7
 DIN EN 60079-31
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
 da -30°C a +90°C
 SKINDICHT® SHVE-M ATEX
 da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.