SKINDICHT® SHV-M FKM
SKINDICHT® SHV-M FKM, pressacavo robusto di tenuta speciale per temperature elevate, a tenuta stagna e resistente a oli, acidi ed agenti chimici
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per temperature elevate
- Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
- Stagno all'acqua in pressione
- Elevato scarico della trazione
- Robusto
Applicazione
- Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM
- Opere in laterizio
- Impianti di depurazione
- Autolavaggi
Costruzione
- 1 Corpo pressacavo
- 2 Rondella
- 3 guarnizioni coniche FKM
- 4 Bussola in ottone
- 5 Dado di compressione
Note
- Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
- Esempio: SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = Filettatura di raccordo metrica
11 = Filettatura interna del corpo PG
7 = Apertura F
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
Guarnizione conica: FKM
O-ring: FKM
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- Da -20 ° C a + 200 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
