SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, pressacavo robusto di tenuta speciale per temperature elevate, a tenuta stagna e resistente a oli, acidi ed agenti chimici

RobustoResistente alla temperaturaImpermeabile

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmFilettatura PGMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,53,8 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105440
M 16 x 1,54,8 - 5,8918.0 / 17.027.556.050
52105450
M 16 x 1,55,8 - 6,8918.0 / 17.027.557.050
52105460
M 20 x 1,55,8 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105470
M 20 x 1,56,8 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105480
M 20 x 1,58,5 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105490
M 20 x 1,56,8 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105500
M 20 x 1,510,8 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105510
M 20 x 1,513,8 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105520
M 25 x 1,515,8 - 17,82130.0 / 30.038.0718.025
52105530
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.0720.025
52105540
M 32 x 1,519,5 - 21,82940.0 / 40.044.5822.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per temperature elevate
  • Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
  • Stagno all'acqua in pressione
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto

Applicazione

  • Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM
  • Opere in laterizio
  • Impianti di depurazione
  • Autolavaggi

Costruzione

  • 1 Corpo pressacavo
  • 2 Rondella
  • 3 guarnizioni coniche FKM
  • 4 Bussola in ottone
  • 5 Dado di compressione

Note

  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Esempio: SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = Filettatura di raccordo metrica
    11 = Filettatura interna del corpo PG
    7 = Apertura F

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Guarnizione conica: FKM
    O-ring: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.