SKINDICHT® TWIST-M

Profilo esagonale con elemento centrale girevole

SKINDICHT® TWIST-M, profilo girevole con filettatura metrica di raccordo per il posizionamento esatto di elementi di raccordo angolari

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alla corrosioneResistente alla temperaturaResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Filettatura, maschio M1Filettatura, femmina M2Misura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52104730
12 x 1,512 x 1,51610
52104731
16 x 1,516 x 1,52010
52104732
20 x 1,520 x 1,52410
52104733
25 x 1,525 x 1,5295
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Posizionamento esatto ad es. di raccordi angolari
  • Profilo girevole al contempo con tenuta ermetica elevata
  • Protegge i cavi e i tubi flessibili di protezione da danni causati da sollecitazioni (involontarie) da torsione

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti di comando
  • Ingegneria meccanica
  • Per apparechiature, attrezzi elettrici e macchine portatili
  • In combinazione con filettature metriche (per tubi flessibili)

Caratteristiche del prodotto

  • Parte superiore girevole
  • Tenuta ermetica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Note

  • Su richiesta: misure M12, M32, M40, M50, M63

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
  • Anello elastico: Guarnizione in acciaio per molle: FKM

Grado di protezione

  • IP 68

Campo di temperatura

  • da -20°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.