SKINDICHT® MA-PG/M
SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Permette un passaggio facile da una filettatura PG machio ad una filettatura metrica femmina.
- Resiste a temperature fino a +200 °C.
- Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG36 o M40.
- Forma A in versione "easy-grip" per una facile presa, forma B in versione liscia.
- I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
Applicazione
- Per applicazioni con diverse filettature.
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
- Adatto alla posa esterna.
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Costruzione
- Forma A: zigrinatura
- Forma B: liscia
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale
- Ottone, nichelato
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.