SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tappi di chiusura in acciaio inox ideali per aree critiche per l’igiene per la chiusura di fori prefilettati
- Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
- Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per la chiusura di fori filettati
- Montaggio con chiave fissa
Applicazione
- Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
- Per uso in zona di produzione
- Settore farmaceutico
Norm references / Approvals
- NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene - ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
- DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Costruzione
- I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
- La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Materiale
- Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: FKM
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- Da -20 ° C a + 220 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.