SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, controdadi con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per garantire quindi un eccezionale contatto CEM

Buona resistenza chimicaResistenza meccanica

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniSpessore (mm)Misura della chiave SW mmØ esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330
M 25 x 1,55.23034.650
52103340
M 32 x 1,55.73641.550
52103350
M 40 x 1,56.54653.125
52103360
M 50 x 1,56.56069.310
52103370
M 63 x 1,57.07080.810
52103371
M 75 x 1,58.08595.01
52006494
M 72 x 210.08598.01
52103372
M 90 x 210.0102114.01
52103373
M 110 x 212.0124135.01
Versione in ottone privo di piombo
52103300LF
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310LF
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320LF
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330LF
M 25 x 1,55.23034.650
52103340LF
M 32 x 1,55.73641.550
52103350LF
M 40 x 1,56.54653.125
52103360LF
M 50 x 1,56.56069.310
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Contatto ottimale della custodia, anche se verniciata, per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche e per il collegamento equipotenziale.
  • Il contatto avviene tirando il controdado grazie agli angoli taglienti che raschiano lo strato superficiale della parete di fissaggio.
  • Resiste a temperature fino a +200 °C.
  • Adatto per tutti i pressacavi in versione metrica in applicazioni di messa a terra e EMC
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polvere.
  • Utilizzabile con SKINTOP® e SKINDICHT® metrici per applicazioni n cui si richiede la compatibilità elettromagnetica (EMC).
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.