SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, controdado con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per pressacavi utilizzati in applicazioni CEM

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniAltezza (mm)Misura della chiave SW mmDimensione angolo lontanoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 74.71517,3100
52103210
PG 94.71820,8100
52103220
PG 114.72124,3100
52103230
PG 13,54.72326,6100
52103240
PG 164.72630100
52103250
PG 215.2323750
52103260
PG 295.74147,350
52103270
PG 366.55158,950
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I bordi a punta incidono lo strato isolante durante il serraggio, garantendo così un contatto ottimale

Applicazione

  • Per custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polveri.

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.