SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite

Resistente alla corrosioneRobustoaffidabilitàResistente alla temperatura

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
Versione in ottone privo di piombo
52103100LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
M50x1,515.0954.010
52103170LF
M63x1,516.01070.010
52103190LF
M75x1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M con O-ring
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
Versione in ottone privo di piombo
52103105LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
M63x1,516.01070.010
52103195LF
M75x1,517.01180.01
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resiste a temperature fino a +200 °C.
  • Montaggio semplice con cacciavite.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per la chiusura di un foro con filettatura metrica sulla custodia.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio con cacciavite

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Certificazioni

  • UL File E79903

Su richiesta

  • Montato con O-ring FKM (da -20 ° C a + 200 ° C)

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Campo di temperatura

  • con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C
    senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.