SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, rondelle in acciaio, zincate, tra dado di pressione e adattatore
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Per l'impiego tra dado di compressione e corpo del pressacavo.
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Rondella
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 6.0 Class-Description: Rondella
Materiale
- Acciaio, zincato
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.