SKINDICHT® A-PG/M

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M

Ingombri ridotti

CE

No data available for display
Codice articolo FormaFilettatura, maschio PGFilettatura, femmina M2Misura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® A-PG/M
52100320
APG 712 x 1,51625
52100321
APG 716 x 1,52025
52100322
APG 912 x 1,52025
52100323
APG 916 x 1,52025
52100324
APG 920 x 1,52425
52100325
APG 1116 x 1,52225
52100326
APG 1120 x 1,52425
52100327
APG 1125 x 1,52925
52100328
APG 13,516 x 1,52425
52100329
APG 13,520 x 1,52425
52100330
APG 13,525 x 1,52925
52100331
APG 1620 x 1,52725
52100332
APG 1625 x 1,52925
52100333
APG 1632 x 1,53625
52100334
APG 2125 x 1,53310
52100335
APG 2132 x 1,53610
52100336
APG 2140 x 1,54610
52100337
BPG 2932 x 1,54210
52100338
APG 2940 x 1,54610
52100339
APG 2950 x 1,55510
52100340
BPG 3640 x 1,55310
52100341
APG 3650 x 1,55510
52100342
APG 3663 x 1,56810
52100343
BPG 4240 x 1,5605
52100344
APG 4250 x 1,5605
52100345
APG 4263 x 1,5685
52100346
BPG 4850 x 1,5655
52100347
APG 4863 x 1,5685
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Permette un passaggio facile da una filettatura PG machio ad una filettatura metrica femmina.

Applicazione

  • Custodie
  • Connettori industriali
  • Macchine

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Costruzione

  • Forma A = alta
  • Forma B = bassa

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.