SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, pressacavo PG resistente all'acqua di mare per elevate temperature e elevate sollecitazioni meccaniche, resistente a oli, acidi ed agenti chimici
Flessibile fino a -40°C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per temperature elevate
- Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
- Resistente all'acqua marina
- Per elevate sollecitazioni meccaniche
- Elevata resistenza alla corrosione
Applicazione
- Pressacavo in acciaio nichelcromo con guarnizione FPM, specifico per l'impiego in condizioni gravose
- Settore farmaceutico e petrolchimico
- Settore off-shore
- Impianti eolici
- Opere in laterizio
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Note
- Controdado adatto SKINDICHT® SM INOX
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta
- Guarnizione in TPE
Materiale
- Corpo: Acciaio inox (DIN 1.4305/AISI 303)
Guarnizione interna: FPM
O-ring: FPM
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- da -40°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
