SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti
- Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
Applicazione
- Macchine
- Accessori
- Custodie
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
- Prima cifra: filettatura esterna
Seconda cifra: filettatura interna
Costruzione
- SKINDICHT® KU con profilo esagonale piatto (1)
- SKINDICHT® KUS con profilo esagonale alto (2)
- SKINDICHT® KUK zigrinato (3)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
