SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, pressacavo ermetico speciale PG a tenuta stagna per temperature elevate, resistente a oli, acidi ed agenti chimici

Scarico della trazione ottimaleRobustoResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/53,8 - 4,81426.0550
54000015
SHV-FKM 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52024935
SHV-FKM 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52024936
SHV-FKM 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52024937
SHV-FKM 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52024970
SHV-FKM 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52024968
SHV-FKM 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52024969
SHV-FKM 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52024971
SHV-FKM 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52024973
SHV-FKM 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52024964
SHV-FKM 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52024965
SHV-FKM 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52024966
SHV-FKM 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52024967
SHV-FKM 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52024974
SHV-FKM 29/29/2219,5 - 21,84044.5810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per temperature elevate
  • Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
  • Stagno all'acqua in pressione
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto

Applicazione

  • Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM
  • Opere in laterizio
  • Impianti di depurazione
  • Autolavaggi

Note

  • Denominazione d’ordine esemplificativa:SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = filetto PG del dado di compressione9 = filettatura di raccordo PG11 = diametro interno della guarnizione conica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Guarnizione conica: FKM
    O-ring: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.