SKINDICHT® O-ring FKM PG
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per temperature elevate
- Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
Applicazione
- Per la tenuta stagna da oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di pressacavi o di componenti simili.
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard
- Verde
Materiale
- FKM
Campo di temperatura
- da -20°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
