SKINDICHT® STK
SKINDICHT® STK, protezione antipolvere PVC, posizionata al di sotto del tappo a vite, previene la penetrazione di polvere e sporco all'interno della custodia
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Impedisce la infiltrazione di polvere e sporco all'interno della custodia
Applicazione
- Questa protezione antipolvere può essere posizionata sotto il dado cieco del pressacavo
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Colore standard
- Bianco
Materiale
- PVC
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
