SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, pressacavo PG con contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato grado di protezione, come pressacavo di messa a terra

Scarico della trazione ottimaleaffidabilitàinterferenzeResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ guaina esterna, min./max. (mm)Min./max. Ø guaina esterna (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,24 / 5,82,2 / 3,21728.5625
52010405
9/9/7/3,25 / 6,82,2 / 3,21728.5625
52010415
9/9/6/3,64 / 5,82,6 / 3,61728.5625
52010420
9/9/7/3,65 / 6,82,6 / 3,61728.5625
52010440
11/11/7/4,55 / 6,83,5 / 4,52031.0625
52010450
11/11/9/4,56,8 / 8,83,5 / 4,52031.0625
52010460
13,5/9/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010490
13,5/11/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010470
13,5/9/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52010500
13,5/11/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52005080
13,5/13,5/9/66,8 / 8,84,5 / 62237.0625
52010480
13,5/9/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52010510
13,5/11/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52005090
13,5/13,5/11/78,5 / 10,85,5 / 72237.0625
52010520
16/11/11/88,5 / 10,86 / 82435.05,525
52010560
16/13,5/11/88,5 / 10,86 / 82435.5625
52005100
16/16/11/88,5 / 10,86 / 82437.5625
52010530
16/11/13/910,8 / 12,87 / 92435.05,525
52010570
16/13,5/13/910,8 / 12,87 / 92435.5625
52005110
16/16/13/910,8 / 12,87 / 92437.5625
52010540
16/11/13/1010,8 / 12,88 / 102435.05,525
52010580
16/13,5/13/1010,8 / 12,88 / 102435.5625
52005120
16/16/13/1010,8 / 12,88 / 102437.5625
52010550
16/11/15/1112 / 14,89 / 112435.05,525
52010590
16/13,5/15/1112 / 14,89 / 112435.5625
52005130
16/16/15/1112 / 14,89 / 112437.5625
52010600
21/16/16/1214 / 15,810 / 123038.56,525
52005140
21/21/16/1214 / 15,810 / 123043.5725
52010610
21/16/16/1314 / 15,811 / 133038.56,525
52005150
21/21/16/1314 / 15,811 / 133043.5725
52010620
21/16/18/1415,8 / 17,812 / 143038.56,525
52005160
21/21/18/1415,8 / 17,812 / 143043.5725
52010630
21/16/18/1515,8 / 17,813 / 153038.56,525
52005170
21/21/18/1515,8 / 17,813 / 153043.5725
52010640
21/16/20/1617,5 / 19,814 / 163038.56,525
52005180
21/21/20/1617,5 / 19,814 / 163043.5725
52005190
29/29/22/1719,5 / 21,815 / 174047.5810
52005200
29/29/22/1819,5 / 21,816 / 184047.5810
52005210
29/29/24/1921,5 / 23,817 / 194047.5810
52005240
29/29/26/1923,5 / 25,817 / 194047.5810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Alto grado di protezione
  • Elevato scarico della trazione

Applicazione

  • Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
  • Ingegneria medica
  • Convertitori di frequenza
  • Aeroporti
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione

  • 1 Corpo pressacavo
  • 2 Bussola di messa a terra
  • 3 Guarnizione conica
  • 4 Bussola di ottone
  • 5 Dado di compressione

Note

  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE
  • Esempio di descrizione del pressacavo:
    SHVE 13.5 / 9/9/5
    13.5 = filettatura PG di collegamento
    9 = filettatura PG di connessione del morsetto ferma cavo
    9 = diametro del foro della guarnizione antipiega
    6 = diametro della bussola di collegamento dello schermo

Classificazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: nichelato
    Bussola di messa a terra: Ottone nudo
    Guarnizione conica speciale: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.