SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, pressacavo PG con contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato grado di protezione, come pressacavo di messa a terra
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
- Alto grado di protezione
- Elevato scarico della trazione
Applicazione
- Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
- Ingegneria medica
- Convertitori di frequenza
- Aeroporti
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione
- 1 Corpo pressacavo
- 2 Bussola di messa a terra
- 3 Guarnizione conica
- 4 Bussola di ottone
- 5 Dado di compressione
Note
- Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
- Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE
- Esempio di descrizione del pressacavo:
SHVE 13.5 / 9/9/5
13.5 = filettatura PG di collegamento
9 = filettatura PG di connessione del morsetto ferma cavo
9 = diametro del foro della guarnizione antipiega
6 = diametro della bussola di collegamento dello schermo
Classificazione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale
- Corpo: nichelato
Bussola di messa a terra: Ottone nudo
Guarnizione conica speciale: CR
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.