SKINDICHT® SVFK
SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Versione economica
- I lembi di tenuta laterali si adattano automaticamente a diversi spessori e larghezze
- Non sono più necessarie guarnizioni speciali
- Buona tolleranza
- Grande diametro interno, per serrare fino a due cavi piatti
Applicazione
- Per passaggio di cavi piatti
- Sistemi di convogliamento
- Pompe
- Ascensori
- Costruzione di quadri elettrici
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Note
- Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® GMK
- Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Corpo: polistirene
Guarnizione: CR
Grado di protezione
- IP 54
Campo di temperatura
- da -20°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
