SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, pressacavo PG piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti ed elevata stabilità meccanica

Ampio campo di serraggioTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMin./max. larghezza cavo piattoSpessore cavo min./ max. mmSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56,525
52005490
PG 219.0 - 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 - 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 - 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 - 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 - 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • I lembi di tenuta laterali si adattano automaticamente a diversi spessori e larghezze
  • Ottimale scarico della trazione
  • Grande diametro interno, per serrare fino a due cavi piatti

Applicazione

  • Per passaggio di cavi piatti
  • Sistemi di convogliamento
  • Pompe
  • Ascensori
  • Costruzione di quadri elettrici

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne
  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: CR

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.