SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, pressacavo PG a tenuta perfetta con protezione antipiega, scarico della trazione per la protezione del cavo e serraggio non invasivo dei cavi

Scarico della trazione ottimaleaffidabilitàinterferenze

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ guaina esterna, min./max. (mm)Min./max. Ø guaina esterna (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010790
13,5/9/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52010800
13,5/11/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010810
13,5/11/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52005310
13,5/13,5/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.06,525
52005320
13,5/13,5/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.06,525
52010820
16/11/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.05,525
52010830
16/11/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.05,525
52010840
16/11/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.065.05,525
52010850
16/13,5/13/911 / 137 / 924.0 / 24.067.0625
52010860
16/13,5/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.067.0625
52010870
16/13,5/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.067.0625
52005330
16/16/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.06,525
52005340
16/16/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.06,525
52005350
16/16/15/1113,5 / 159 / 1124.0 / 24.065.06,525
52010880
21/16/15/1213,5 / 1510 / 1230.0 / 30.078.06,525
52010890
21/16/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.06,525
52010900
21/16/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.06,525
52010910
21/16/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.06,525
52005360
21/21/15/1213 / 1510 / 1230.0 / 30.078.0725
52005370
21/21/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.0725
52005380
21/21/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.0725
52005390
21/21/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.0725
52005400
29/29/20/1719 / 2015 / 1740.0 / 41.090.0810
52005410
29/29/23/1922 / 2317 / 1940.0 / 41.090.0810
52005411
36/36/26/2223,5 / 2620 / 2250.0 / 50.0109.095
52005412
36/36/30/2427 / 3022 / 2450.0 / 50.0109.095
52003585
36/36/30/2627 / 3024 / 2650.0 / 50.0109.095
52005414
36/36/33/2830 / 3326 / 2850.0 / 50.0109.095
52023586
36/36/35/3032 / 3528 / 3050.0 / 50.0109.095
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Tenuta perfetta con protezione antipiega
  • Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Dispositivo antitrazione per garantire la protezione del cavo
  • Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
  • Alto grado di protezione

Applicazione

  • Pressacavo per messa a terra con protezione antipiega supplementare. Campo di impiego: tutti i casi in cui possono formarsi campi elettrici interferenti.
  • Parti di macchine in movimento
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Linee di produzione
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE
  • Denominazione d’ordine esemplificativa:
    SRE 13,5 / 9 / 9 / 6
    13,5 = filetto PG del dado di compressione
    9 = filettatura di raccordo PG
    9 = diametro interno della guarnizione conica
    6 = diametro interno del morsetto di messa a terra

Classificazione

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura più lunga

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Bussola di messa a terra: Ottone
    Manicotto antipiega: CR/NBR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.