SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, pressacavo angolare resistente alla corrosione, facile da installare, con guarnizione settoriale e ingresso cavo completamente sicuro

Resistente alla corrosioneIngombri ridottiRobusto

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniGuarnizione settoriale ØF (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale (mm)Larghezza totale (mm)Altezza totale (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10,5/13,5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE senza E+D
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Tenuta ermetica grazie alla guarnizione settoriale
  • Resistente alla corrosione
  • Installazione semplice
  • Ingresso del cavo sicuro
  • Ingombro limitato

Applicazione

  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • In tutti i casi in cui non è presente un foro filettato

Costruzione

  • PG 16 - 21 con 2 fori per vitiPG 29 - 36 con 4 fori per viti

Note

  • Il nostro SKINDICHT® SE può essere utilizzato in combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP®, senza guarnizione settoriale (E) e dado di compressione (D)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: pressofusione di zinco, grigio, verniciatura bucciata
    Guarnizione settoriale: CR
    O-ring: NBR
    Dado di pressione: Ottone, nichelato

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.