Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
O-ring NBR metrico SKINDICHT®, anello di tenuta per la tenuta ermetica della custodia, come protezione da olio, polvere e acqua, resistente ai raggi UV e all’ozono
UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485
ÖLFLEX® FD 855 CP - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e schermato per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
UNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi
H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente
UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo